Spezialmodule
Eingangsmodul zur Überwachung von 10 Eingängen
Überwachungsmodul für 10 Eingänge. Jeder Ein- und Ausgang wird einzeln adressiert und von der Steueranlage gesteuert. Dies ist eine kostengünstige, kompakte Lösung für Installationen, die mehrfaches Schalten und Überwachen an einem Ort erfordern.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Überwachungsbaustein mit 10 Eingängen. Jeder Ein- und Ausgang wird individuell von der Steuerung adressiert und gesteuert und bietet eine kostengünstige, kompakte Lösung für Installationen, die mehrere Schalt- und/oder Überwachungsvorgänge an einem einzigen Ort erfordern. Eingänge können so konfiguriert werden, dass sie auf offene Schaltkreise, Kurzschlüsse und aktive (Feuer-)Bedingungen überwachen. Jeder Ausgang besteht aus einem Relaiskontakt der Form C (Umschaltung), der sowohl Öffner- als auch Öffnerkontakte mit einer Nennspannung von 2 A bei 30 VDC bereitstellt. Jede Modulkarte verwendet bis zu 10 aufeinanderfolgende Adressen, wobei die Basisadresse durch den DIP-Schalter festgelegt wird, obwohl jede der 10 Adressen einzeln deaktiviert werden kann, was die Verwendung dieser Adresse durch andere Module in diesem Ringbus ermöglicht.
Eigenschaften und Vorteile:- Ringbusgespeist. Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
- Steckklemmen
- Relaisausgänge, 2 A, 30 VDC, Form C (nur Ausgangseinheiten)
- Deaktivierung der Einzeladresse
- Externe LED-Ausgänge:
- Mikroprozessorgesteuert
- ISO9001
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
Andere
- Brand
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- System Sensor
- Brand : Morley-IAS|NOTIFIER|System Sensor