Spezialmodule
FSA
Das Notifier FSA ist mit 12-24 VDC-Türhaltesystemen kompatibel und verfügt über einen potenzialfreien Kontakt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das Notifier FSA ist mit 12–24 VDC-Türhaltesystemen kompatibel und verfügt über einen potenzialfreien Kontakt. Das System kann auch zum Ansteuern eines Relais eines Drittanbieters zum Umschalten der Netzspannung verwendet werden. Dies bietet den zusätzlichen Vorteil, dass das Brandschutzsystem vom direkten Netzanschluss getrennt wird, der zu erheblichen Schäden an der Gruppe und den Gruppengeräten führen könnte.
Eigenschaften und Vorteile:- Zusätzlicher ausfallsicherer Mechanismus, um die Anforderungen der Richtlinie BS7273-4 Abschnitt 5 zu erfüllen
- Visuelle Anzeige des Status der Ringbusleistung, der Ringbuskommunikation und des Aktivierungsstatus
- Eigenständiges Modul zur Modernisierung lieferbar (DRM-1)
- FSA-Paket (NFX-DRS-1) für Neuinstallationen lieferbar
- Doppelte Zeitverzögerungseinstellungen in Übereinstimmung mit BS-7273-4
- Zusätzliches potentialfreies Relais
- Befestigung an DIN-Schiene möglich
- Kompatibel mit der Notifier-Modulgehäusereihe
- Einheitliches Design mit anderen Notifier-Modulen
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER