/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Spezialmodule

    Trenner

    Auslaufmodell

    Das Notifier ISO-X(A) Isolator Module wird mit Notifier Onyx- und CLIP-BMZ verwendet, um das System gegen einfache Leitungsfehler auf den Teilnehmerschleifen zu schützen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Notifier ISO-X(A) Isolator Module wird mit Notifier Onyx- und CLIP-BMZ verwendet, um das System gegen einfache Leitungsfehler auf den Teilnehmerschleifen zu schützen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Stromversorgung direkt über die Teilnehmerschleife, kein externes Netz erforderlich
    • Der Sockel lässt sich an Standard-Anschlussdosen befestigen (10,16 cm/4,0 Zoll im Quadrat und 5,398 cm/2,125 Zoll tief)
    • Hohe Störfestigkeit (EMF/RFI)
    • Großer Betrachtungswinkel der Leuchtdiode
    • SEMS-Schrauben mit Klemmplatten für einfache Verdrahtung
    • Automatische Rückstellung bei Korrektur eines Kurzschlusses
    • Unterstützt Verdrahtung in Bauform 4, 6 oder 7
    Zertifizierungen:
    • BSA: 578-81-SA
    • CSFM: 7165-0028:0214; 7165-0028:0224; 7165- 0028:0243
    • Mit FM-Zulassung
    • MEA: 17-96-E; 104-93-E Vol. VI; 290-91-E Vol. V; 317-01- E; 447-99-E
    • UL: S635 (UOXX)
    • ULC: S635 (OUOXXC, ISO-XA)
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER