Spezialmodule
Fehlertrenner Modul
Interface Module for IS Intelligent device ist zur Verwendung mit analogen adressierbaren Systemen bestimmt. Dieses Modul kann leicht mit der vorhandenen SMB500 Surface Mount Box montiert werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Das Notifier IMX-1E Fehlertrennmodul ist für die Verwendung mit analog adressierbaren Systemen und in Verbindung mit eigensicheren fotoelektrischen Rauchsensoren IDX-751 vorgesehen. Außerdem dient das Notifier IMX-1E Fehlertrennmodul als Schnittstelle zwischen der Zentrale sowie bis zu maximal 15 x IDX-751 Rauchsensoren. Das IMX-1E muss ebenfalls in Verbindung mit einer galvanischen Trennbarriere Y72221 verwendet werden. Um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten, darf das IMX-1E außerdem nur an eine gelistete kompatible Zentrale angeschlossen werden.
Merkmale und Vorteile:- Requires IDX-751 IS smoke sensor
- Galvanic Isolator Y72221-L4
- EN 50130-4: 2011
- EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012
- EN 50581: 2012
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER
_blank
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden