Spezialmodule
IIG4N Baugruppe mit Adresskodierung
Die analog Zentralen mit Adresskodierung ermöglichen die Verwaltung von vier Gaswarngeräten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die analogen Zentralen mit Adresskodierung ermöglichen die Verwaltung von vier Gaswarngeräten. Das bedeutet, dass die Einheit jedem Melder eine Adresse zuweist. Der Sensor hat zwei Voralarmschwellen und einen Warnalarm. Die Schwellenwerte werden je nach Gasart in ppm oder % UEG angegeben. Die Codierung der Adresse für jeden Melder erfolgt per DIP-Schalter, wobei vier aufeinanderfolgende der 99 pro Gruppe verfügbaren Adressen verwendet werden. Das Modul benötigt zusätzliche Stromversorgung. Geeignet für AM4000G-Wandgehäuse und Zentralen der AM-Serie. Stromversorgung 15–30 VDC. Ruhestrom 22 mA plus Strom-Gasdetektoren mit externer Stromversorgung. Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C. Relative Feuchte bis zu 93 %. Schutzart IP55.