/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Spezialmodule

    Kurzschlussisolator ISO5241

    Auslaufmodell

    Der Kurzschlussisolator ISO524-1 von System Sensor ist für die Verwendung mit allen analog adressierbaren Meldern und Modulen der Serien 200 und 500 vorgesehen. Er verhindert, dass eine gesamte Ringbusleitung bei einem Kurzschluss deaktiviert wird.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Kurzschlussisolator ISO524-1 von System Sensor ist für die Verwendung mit allen analog adressierbaren Meldern und Modulen der Serien 200 und 500 vorgesehen. Er verhindert, dass eine gesamte Ringbusleitung bei einem Kurzschluss deaktiviert wird. Dies wird erreicht, indem der Teil der Ringleitung, der den Kurzschluss enthält, vom Rest der Ringleitung isoliert wird. Diese Isolatoren stellen auch automatisch die gesamte Schleife wieder her, wenn die Ursache des Kurzschlusses behoben ist.

    Merkmale und Vorteile:
    • Wird für alle analogen adressierbaren Melder der Serien 200 und 500 verwendet
    • Isolatoren stellen bei Kurzschlusskorrekturen automatisch die gesamte Schleife wieder her
    • 15mA Isolationsstrom
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Short Circuit Isolator

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Short Circuit Isolator
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Short Circuit Isolator