/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Spezialmodule

    MMT Baugruppe mit Adresskodierung

    Auslaufmodell

    MMT ist ein analoges 4-20 mA-Eingangsmodul für Gasdetektoren und andere Geräteschnittstellen, die diesen Standard verwenden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    MMT ist ein analoges 4–20 mA Eingangsmodul für Gasdetektoren und andere Geräteschnittstellen, die diesen Standard verwenden. Sie ermöglichen die Steuerung eines Gasmelders. Der Sensor hat zwei Voralarmschwellen und einen Warnalarm. Das Modul ist mit der neuen NOTIFIER-Wandgehäuseserie kompatibel. Jedes MMT-Modul verwendet nur eine der 99 in der Gruppe verfügbaren Adressen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • LED-Ausgang