Spezialmodule
Funk-Eingangs-/Ausgangs-Modul
Funk-Eingangs-/Ausgangsmodule sind Funkteilnehmer mit Batteriebetrieb für die Verwendung mit dem Funk-Gateway, die mithilfe eines kompatiblen proprietären Kommunikationsprotokolls auf einem Brandmeldesystem mit Adresskodierung laufen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Funk-Eingangs-/Ausgangs-Module sind batteriebetriebene Funkteilnehmer für die Nutzung mit dem Funk-Gateway in einem Brandschutzsystem mit Adresskodierung unter Einsatz eines kompatiblen proprietären Kommunikationsprotokolls. Es handelt sich um zwei Module mit separater Eingangs- und Ausgangsfunktion, kombiniert mit einem drahtlosen RF-Transceiver, die mit einer drahtlosen Einbaudose geliefert werden.
Eigenschaften und Vorteile:- Batteriebetriebener Funkteilnehmer
- Kompatibles proprietäres Kommunikationsprotokoll
- Zwei Module mit separater Eingangs- und Ausgangsfunktion
- EN 54-18-zertifiziert
- EN 54-25-zertifiziert
Andere
- Brand
- System Sensor
- Product Type
- Input/Output Module
Andere
- Brand
- System Sensor
- Product Type
- Input/Output Module
- Brand : System Sensor
- Product Type : Input/Output Module