Spezialmodule
Vigilon Ringbuskarte
Die Vigilon Ringbuskarte wurde entwickelt, um ein leistungsfähiges Diagnosewerkzeug zu bieten und eine höhere Ringbuslast im Alarmfall zu unterstützen, indem sie eine höhere Kapazität für EN54-23-konforme optische Alarmgeräte bereitstellt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die Vigilon Ringbuskarte wurde entwickelt, um ein leistungsfähiges Diagnosewerkzeug zu bieten und eine höhere Ringbuslast im Alarmfall zu unterstützen, indem sie eine höhere Kapazität für EN54-23-konforme optische Alarmgeräte bereitstellt. Die erhöhte Leistung ermöglicht es, bis zu 100 EN54-23 Sensor-Warntongeber-Blitzleuchten auf einem 2 km langen Ringbus zu versorgen und bis zu 200 Geräte zu verwalten.
Eigenschaften und Vorteile:- Verbesserter Wirkungsgrad durch doppelt so hohe Alarmleistung
- Unterstützt bis zu 100 S-Quad Sensor-Warntongeber VADs
- Unterstützt das Upgrade bestehender Vigilon-Installationen
- Erhöhte Kapazität für ringbusversorgte Geräte
- Unterstützt längere Ringbuslängen von bis zu 2 km
- PC-basiertes Diagnosewerkzeug zur Sicherstellung der optimalen Systemintegrität
- Ringbus-Alarmstrom
- Verteilung der Alarmgeber
- EN54-23
Andere
- Brand
- Gent
- Product Type
- Card
Andere
- Brand
- Gent
- Product Type
- Card
- Brand : Gent
- Product Type : Card