/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zonenmodule

    Series 500: Mehrere Eingangs- und Ausgangs-Module: CZ-6

    Auslaufmodell

    Die Mehrfach-Eingangs- und Ausgangsmodule von System Sensor sind für eine Reihe von Einsatzgebieten konzipiert, bei denen zahlreiche Einzelmodule eingesetzt werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Design der Mehrfacheingangs- und -ausgangs-Baugruppen der System Sensor 500 Serie ermöglicht eine einfache Installation und Zeitersparnis. Die Überwachungs- und Ansteuerbausteine können zur Überwachung und Aktivierung von Warntongebern, Blitzleuchten, Türschließern, Zugstationen, Wasserströmungsschaltern, herkömmlichen Rauchmeldern und mehr verwendet werden. Das konventionelle Zonen-Anschaltmodul ist ideal für Nachrüstungsanwendungen zur Überwachung von Zonen herkömmlicher Zweidrahtmelder. Jedes Modul hat seine eigene Adresse. Die Module werden mit einfach zu bedienenden Drehcodierschaltern adressiert. Es sind Vorkehrungen zur Deaktivierung nicht verwendeter Adressen vorgesehen. Bis zu zwei Module passen in ein BB-2-Gehäuse mit eingebautem Chassis und bis zu sechs Module in ein BB-6-Gehäuse mit dem CH-6-Chassis. Verdrahtungsklemmen sind für Fehlerbehebungszwecke leicht zugänglich

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Abnehmbare 12- bis 18-AWG-Steckklemmleisten
    • Einzelne LED-Anzeigen
    • Nicht verwendete Adressen können deaktiviert werden
    • Adressdrehschalter
    • Betrieb der Klasse A oder B
    • Montage von bis zu zwei Modulen im BB-2-Gehäuse (optional)
    • Montage von bis zu sechs Modulen im BB-6-Gehäuse mit CH-6 Chassis (optional)
    • Befestigungsteile enthalten
    Zertifizierungen:
    • UL-zertifiziert S7305
    • ULC CS669
    • FM-zugelassen
    • CSFM 7300-1653:0160
    • MSFM-zugelassen
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • System Sensor

    Andere

    • Brand
      • System Sensor
    • Brand : System Sensor