/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zonenmodule

    Sechs-Zonen Anschaltmodul XP6-MA von Notifier

    Auslaufmodell

    Das Sechs-Zonen-Anschaltmodul XP6-MA von NOTIFIER stellt eine Schnittstelle zwischen dem intelligenten Alarmsystem und einer konventionellen Zweidraht-Erfassungszone dar.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das Sechs-Zonen-Anschaltmodul XP6-MA von NOTIFIER stellt eine Schnittstelle zwischen dem intelligenten Alarmsystem und einer konventionellen Zweidraht-Erfassungszone dar. Ein gemeinsamer Teilnehmerschleifen-Eingang wird für alle Module verwendet, und die Melderlinien teilen sich eine gemeinsame externe Überwachungsversorgung und Erdung. Ansonsten arbeitet jedes Modul unabhängig von den anderen. Das erste Modul wird von 01 bis 154 adressiert, während die verbleibenden Module automatisch den fünf nächsthöheren Adressen zugewiesen werden. Es ist vorgesehen, dass maximal zwei nicht verwendete Module deaktiviert werden können. Alle zu überwachenden Zweidraht-Melder müssen mit den aufgeführten Modulen kompatibel sein. Das XP6-MA überträgt den Status einer Zone mit Zweidraht-Meldern an die BMZ. Statuszustände werden als normal, offen oder Alarm gemeldet. Das Anschaltmodul überwacht die Meldergruppe und den Anschluss der Fremdspannungsversorgung.

     Eigenschaften und Vorteile: 

    • Sechs adressierbare Klasse-B- oder drei Klasse-A-Melderlinien
    • Abnehmbare 12 AWG (3,1 mm²) bis 18 AWG (0,78 mm²) Steckklemmleisten
    • Zustandsanzeigen für jeden Schaltkreis
    • Bis zu zwei nicht verwendete Adressen können deaktiviert werden
    • Adressdrehschalter
    • Betrieb der Klasse A oder Klasse B
    • FlashScan®- oder CLIP-Betrieb
    • Montage von einer oder zwei Modulen in einem BB-XP-Schrank (optional)
    • Montage von bis zu sechs Modulen auf einem CHS-6 Chassis in einem Schrank der CAB-3-
    • Serie, der CAB-4-Serie, in einem BB-25 Schrank (optional) oder in einem Schrank der EQ-Serie
    • Befestigungsteile enthalten

    Zertifizierungen:

    • UL-zertifiziert: S635 (XP6-MA)
    • ULC-zertifiziert: S635 (XP6-MAA)
    • MEA-zertifiziert: 386-02-E
    • CSFM: 7300-0028:0219, 7165-0028:0243
    • FM-zugelassen
    • FDNY: COA-Nr. 6085, Nr. 6121
    • Stadt Chicago
    • Stadt Denver
    • SAI Global Listing Nr. SMK40640-2
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER