/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    zone modules

    Zone Expander Module

    Auslaufmodell

    GWCZM-400 zone expander provides the control panel with ten additional Class B (Style B) zones or five Class A (Style D) zones. The GWCZM-400 connects to the control panel via the panel SBUS and is supervised and Class A power-limited,

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    GWCZM-400 zone expander provides the control panel with ten additional Class B (Style B) zones or five Class A (Style D) zones. The GWCZM-400 connects to the control panel via the panel SBUS and is supervised and Class A power-limited. Up to two zone expanders can be used per panel. It mounts in an FACP or into a GWCAB400-A accessory cabinet.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gamewell-FCI

    Andere

    • Brand
      • Gamewell-FCI
    • Brand : Gamewell-FCI
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten