Zonenmodule
Überwachungsbaustein für Zonenschnittstelle
Zonenschnittstellen-Überwachungsbausteine sind für intelligente Systeme, in denen individuelle Bausteinadressen über integrierte Drehschalter ausgewählt werden. Dadurch können sich intelligente Zentralen mit Rauchmeldern verbinden und sie überwachen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Zonenschnittstellen-Überwachungsbausteine sind für den Einsatz in intelligenten Systemen mit Adresskodierung vorgesehen, in denen die individuelle Adresse jedes Bausteins mithilfe der integrierten Drehschalter ausgewählt wird. Diese Bausteine ermöglichen es intelligenten BMZs, konventionelle Zweidraht-Rauchmelder anzuschließen und zu überwachen. NOTIFIER bietet eine Vielzahl von intelligenten Überwachungsbausteinen für unterschiedliche Anwendungen. Überwachungsbausteine überwachen Schaltkreise mit potentialfreien Eingabeeinheiten, wie z. B. herkömmliche Wärmemelder oder Zugstationen, und sie überwachen und versorgen Schaltkreise mit Zweidraht-Rauchmeldern. Es handelt sich um einen Baustein in Standardgröße, der kompatible 24-Volt Zweidraht-Rauchmelder in einer Ringleitung der Klasse A oder B überwacht und steuert. Er verwendet eine der verfügbaren Baugruppenadressen in einer Teilnehmerschleife. Er reagiert auf Standardabfragen vom BMZ und meldet seinen Typ und den Status (offen/normal/kurz) seiner Melderlinie. Eine blinkende Leuchtdiode zeigt an, dass der Baustein mit der BMZ kommuniziert. Die Leuchtdiode leuchtet bei einem Alarm dauerhaft (abhängig von der Strombegrenzung des Ringbusses).
Eigenschaften und Vorteile:- Unterstützt kompatible Zweidraht-Rauchmelder
- Überwacht die IDC-Verdrahtung und den Anschluss der externen Stromquelle
- Hohe Störfestigkeit (EMF/RFI)
- Kombischrauben mit Klemmplatten für einfache Verdrahtung
- Direkte Eingabe der Adresse: 01 159 bei FlashScan-Ringbussen, 01 99 bei CLIP-Ringbussen
- Leuchtdiode blinkt während des normalen Betriebs; dies ist eine programmierbare Option
- Leuchtdiode leuchtet dauerhaft, um einen Alarm auf Befehl der Zentrale anzuzeigen
- CSFM: 7300-0028:0219, 7165-0028:0224, 7165-0028:0243
- Feuerwehr von New York: COA-Nr. 6121 (NFS2-640, NFS320), COA# 6114 (NFS2-3030)
- FM-zugelassen
- Lloyd’s Register: 11/600013 (NFS2-640, NFS2-320, NFS2-3030)
- MEA: 457-99-E
- US-Küstenwache: 161.002/50/0 (NFS2-640, NFS2-320, NFS2-3030)
- UL: S635
- ULC: S635
Andere
- Brand
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER