/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zubehör f. Handfeuermelder

    Explosion-proof conv. MCP, IP66

    Auslaufmodell

    Explosion-proof conv. MCP, IP66

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The manual call point was developed for explosion hazard areas, where gas or dust can cause an explosive atmosphere. The device provides a maximum security, without using a safety barrier. Equipped with preinstalled resistors, the MCP can be used for ESSER Fire Alarm Systems without additional preparation.


    Features & Benefits:

    • "- High IP protection class IP 66
    • - without using a safety barrier"

    Certifications:

    • EN 54-11