/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör f. Handfeuermelder

    KAC Druckknopfmelder-Installationsdose

    Auslaufmodell

    KAC Druckknopfmelder-Installationsdosen sind weit mehr als eine Alternative zur Aufputzdose. Sie sind so konzipiert, dass sie Installationskabel aufnehmen können, die ohne sperrige Kabelanschlüsse in das Gerät eingeführt werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    KAC Druckknopfmelder-Installationsdosen können auch mit Terminals geliefert werden. Zum Beispiel Modell „PTR3TE“. Das „R“ in der Referenz bezeichnet die Farbe Rot und das „3TE“ bezeichnet, dass es mit allen lieferbaren Klemmen geliefert wird; 3 allgemeine Klemmenbaugruppen plus Erdungsklemme. Stellenweise dünnere Wandabschnitte sind sowohl oben als auch unten in der Installationsdose vorgesehen. Der Errichter kann diese leicht abschneiden, um den erforderlichen Kabelzugang zu gewährleisten. Diese verdünnten Abschnitte sind so konzipiert, dass sie entweder ein oder zwei kreisförmige Kunststoffummantelungskabel mit einem Durchmesser von 8 mm aufnehmen, können aber leicht vergrößert werden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kompakte Bauart
    • Ideal für den Einsatz in Installationen mit fliegenden Bleileitungen, bei denen elektrische Anschlüsse innerhalb der Dose erforderlich sind
    • Lieferbar in den gleichen Farboptionen wie im Druckknopfmelder-Sortiment
    • Mehrere Befestigungslöcher
    Zertifizierungen:
    • BS5839-konform: Teil 2:1983