/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zubehör f. Handfeuermelder

    KAC Schlüsselschutz

    Auslaufmodell

    Der Schlüsselkasten ist ein kundenspezifischer Kasten zur Aufbewahrung eines Schlüssels oder einer Karte, der mit einem Kunststofffenster ausgestattet werden kann. Dank des Ausschnitts kann das Fenster entfernt werden, um den Schlüssel zu entnehmen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Schlüsselschutzvorrichtungen sind kundenspezifische Kunststoffboxen, an die ein durchsichtiges Kunststofffenster angebracht werden kann, um einen Schlüssel oder eine Zugangskontrollkarte aufzubewahren. Eine Aussparung ermöglicht es dem Bediener, das Fenster im Notfall zu entfernen, um den Schlüssel herauszuholen. Unverzüglich wird der Deckel entfernt, ein integrierter elektronischer Warntongeber warnt andere in der Nähe, dass die Schlüsselsicherheit verletzt wurde. Der Deckel ist so gestaltet, dass er nach dem Entfernen nicht wieder aufgesetzt werden kann. Ersatzdeckel sind von lokalen Lagerhaltern oder direkt von Holes lieferbar. Der Akku kann regelmäßig getestet werden, ohne den Deckel zu beschädigen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Plastikdeckel zum Abreißen
    • Integrierter elektronischer Alarm
    • Kann mit bestehenden Brandschutz- oder Sicherheitsanlagen verkabelt werden
    • Speziell entwickelter Deckel aus nicht gefährlichem Kunststoff
    • akustischer Alarm, bevor der Schlüssel entfernt wird
    • Schlüsselplatte verdeckt Mikroschalter, Akku (pp3 oder gleichwertig) und elektronischen Warntongeber
    • Durch das durchsichtige Kunststofffenster ist der Schlüssel gut sichtbar und kann beim Entfernen keine Verletzungen verursachen.
    • Hauptkörper ist ein robuster, elastischer Verbundstoff
    • Große Schlüsselkammer nimmt die am häufigsten lieferbaren Schlüssel und Standardkarten für Kartenzugangskontrollsysteme auf
    • Der bündige Einbau ist einfach zu realisieren
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • KAC

    Andere

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC