/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zubehör f. Handfeuermelder

    Manual Call Point

    Auslaufmodell

    Manual Call Point for indoor use, supplied with rear box for surface mounting.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Manual Call Point for indoor use, supplied with rear box for surface mounting. An alarm can be given by pressing the flexible pressure element, which can be reset with the tool provided. This means that spare glass is unnecessary. Supplied without protective flip-up lid.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • KAC

    Andere

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC