/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör f. Handfeuermelder

    Wetterfestes Gehäuse für Druckknopfmelder

    Auslaufmodell

    S4-34896 von Gent ist ein wetterfestes Druckknopfmelder-Gehäuse zur Verwendung mit den neuen Vigilon-Druckknopfmeldern mit Adresskodierung von Gent. Dieses Gehäuse ermöglicht die Montage der Vigilon Druckknopfmelder von Gent an externen Standorten.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    S4-34896 von Gent ist ein wetterfestes Druckknopfmelder-Gehäuse zur Verwendung mit den neuen Vigilon-Druckknopfmeldern mit Adresskodierung von Gent. Dieses Gehäuse ermöglicht die Montage der Vigilon-Druckknopfmelder von Gent an externen Standorten. Alle elektronischen Geräte, die im Druckknopfmelder enthalten sind, müssen so abgedichtet werden, dass Schäden durch Umgebungsbedingungen, d. h. Staub, bis zu einer Schutzart von IP32 vermieden werden. Für zusätzlichen Schutz vor Umgebungsbedingungen muss eine wetterfeste Version des Druckknopfmelders lieferbar sein, um die Schutzart IP54 zu erhalten. Der Druckknopfmelder wird entweder für die halbbündige oder die Aufbaumontage verfügbar sein. Halbbündige Flansche sind in Schwarz lieferbar.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Sabotageschutz
    • Wetterfest
    Zertifizierungen:
    • EN 54 Teil 11 und 17