Zubehör f. Handfeuermelder
Rückstellbares Element für Vigilon Druckknopfmelder
Rückstellbares Element für Vigilon-Druckknopfmelder (10er-Pack). Die Vigilon- und Nano-Druckknopfmelder von Gent sind eine Reihe von Notfallmeldern mit Optionen wie Glas, rückstellbaren Elementen und aufklappbaren Abdeckungen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Diese Druckknopfmelder sind leicht installierbar und können auf Standard-Montagedosen oder auf maßgefertigte rote Montagedosen für die Aufputzmontage montiert werden. Jeder Druckknopfmelder wird dauerüberwacht, um sicherzustellen, dass auf eine Aktivierung systemweit in weniger als einer Sekunde reagiert wird. Die Palette umfasst Optionen für Glas und rücksetzbare Elemente sowie anhebbare Abdeckhauben. Für Bereiche, in denen mit Sabotage oder Vandalismus zu rechnen ist, ist auch eine Version mit Schlüsselschalter lieferbar. Eine Umweltschutz-Version mit Eindringschutz IP67 ist ebenfalls lieferbar, komplett mit rücksetzbarem Element, Abdeckhaube und Montagedose
Eigenschaften und Vorteile:- Rücksetzbar oder Scheibe einschlagen
- Abdeckhauben zum Anheben
- Schlüsselschalter
- Wetterfeste Ausführung (IP67) für den Außenbereich geeignet
- Bis zu 200 pro Ringbus
- Integrierte Kurzschlusstrennglieder
- Optionen: Aufputz oder halbbündig
- EN 54 Teil 11 und 17
Andere
- Brand
- Gent
Andere
- Brand
- Gent
- Brand : Gent