/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör f. Handfeuermelder

    SB-E/A-Aufputz-Unterputzgehäuse

    Auslaufmodell

    SB-E/A-Aufputz-Unterputzgehäuse zur Montage sind zur Verwendung mit Silent Knight ® PS-SA- und PS-DA-Zugstationen vorgesehen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    SB-E/A-Aufputz-Unterputzgehäuse sind zur Verwendung mit Silent Knight ® PS-SA- und PS-DA-Zugstationen vorgesehen. Diese Unterputzgehäuse werden nicht nur aus verstärktem UV-stabilisiertem Polycarbonatmaterial (94V-O) geformt, sondern verfügen auch über Montagebohrungen und untere Leitungseinführungen, die mit einer dünnen Materialwand geformt sind, um eine verbesserte Witterungsbeständigkeit im Freien zu gewährleisten.

    Merkmale und Vorteile:
    • Geformte, selbstdichtende Montagestutzen
    • Schnappverschlüsse für die einfache Installation der Zugstation
    • Zwei verstärkte 1/2-Zoll-NPT-Steckverbinderauslässe (ein Stecker enthalten)
    • Eingangs-Montagebohrungen (Knockout)
    • Vier 10x1-Zoll-Montageschrauben enthalten
    Zertifizierungen:
    • UL-gelistet
    • CSFM-genehmigt
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER