/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zubehör f. Handfeuermelder

    Aufputzdose für Druckknopfmelder

    Auslaufmodell

    Druckknopfmelder für das Vigilon- und Nano-System sind einfach zu installieren und können auf Standard-Montagedosen oder maßgeschneiderte rote Aufputzdosen montiert werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Druckknopfmelder für das Vigilon- und Nano-System sind einfach zu installieren und können auf Standard-Montagedosen oder maßgeschneiderte rote Aufputzdosen montiert werden. Die Palette umfasst Optionen für Glas und rücksetzbare Elemente sowie anhebbare Abdeckhauben. Für Bereiche, in denen mit Sabotage oder Vandalismus zu rechnen ist, ist auch eine Version mit Schlüsselschalter erhältlich. Eine Umweltschutz-Version mit Eindringschutz IP67 ist ebenfalls erhältlich, komplett mit rücksetzbarem Element, Abdeckhaube und Montagedose

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Rücksetzbar oder Einschlagen der Scheibe
    • Abdeckhauben zum Anheben
    • Schlüsselschalter
    • Wetterfeste Ausführung (IP67) für den Außenbereich geeignet
    • Bis zu 200 pro Ringbus
    • Integriertes Kurzschlusstrennglied
    • Optionen: Aufputz oder halb bündig