Zubehör f. Handfeuermelder
Surface-Mounting Boxes von KAC
Surface-Mounting Boxes von KAC bieten ein einzigartiges Plug-and-Play-™-Konzept, das speziell für eine kürzere Installationszeit entwickelt wurde.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Der MCP3A Druckknopfmelder wird mit einem Schließerkontakt und einem Öffnerkontakt geliefert. Die Auswahl des Schließer- bzw. Öffnerkontakts erfolgt ganz einfach durch Anschließen der Klemmenleiste an die erforderliche Verbindung auf der Rückseite des MCP3. Eine einpolige Umschaltung kann mit zwei Klemmenleisten erreicht werden. Installationszeit und -kosten sind für den Feuerlösch-Errichter wichtig. Das Sortiment an Druckknopfmeldern spiegelt dieses Bedürfnis direkt wider, indem es ein einzigartiges Plug-and-Play-Konzept bietet, das speziell zur Reduzierung der Installationszeit entwickelt wurde. Alle neuen Druckknopfmelder verwenden eine spezielle Klemmenleiste, bei der die gesamte Erstinstallationsverkabelung angeschlossen ist. Diese Klemmenleiste wird dann einfach an der Rückseite des Druckknopfmelders angeschlossen. Einfach, aber effektiv, ohne erneute Kündigung und ohne Zeitverschwendung.
Merkmale und Vorteile:- Einzigartiges „Plug-and-Play™“-Installationskonzept
- Umfassende „Flex-Ability™” bei der Wahl des Bedienelements
- Manipulationssichere Einrichtung
- Ansprechende Ästhetik
- Abwärtskompatibilität
- MCP3A-R000SG-P088-01
Andere
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER