/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör f. Handfeuermelder

    Schlüsselkasten von System Sensor

    Auslaufmodell

    Der Keyguard-Kasten ist ein einzigartiger Notschlüsselkasten aus Kunststoff für einen Schlüssel oder eine Zugangskontrollkarte, der sicherer ist als ein herkömmlicher Schlüsselkasten mit Glasscheibe.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der Keyguard-Kasten ist ein einzigartiger Notschlüsselkasten aus Kunststoff, in den ein durchsichtiges, ungefährliches Kunststofffenster eingebaut ist. Der Keyguard-Kasten für einen Schlüssel oder eine Zugangskontrollkarte ist eine moderne und sichere Alternative zum traditionellen Schlüsselkasten mit Glasscheibe zum Einschlagen. Ein Ausschnitt ermöglicht es, das Kunststofffenster im Notfall schnell zu entfernen, um den Schlüssel herauszuholen. Das Fenster ist so konzipiert, dass es nach dem Ausbau nicht wieder eingebaut werden kann.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kunststofffenster zum Abreißen
    • Lieferbar in Rot und Grün
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • KAC

    Andere

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC