/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zubehör f. Handfeuermelder

    Wireless Manual Call Point

    Auslaufmodell

    Wireless Manual Call Point is an alarm button with plastic membrane. It offers all the benefits and advantages of a resettable analog device.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Wireless Manual Call Point is an alarm button with plastic membrane. It offers all the benefits and advantages of a resettable analog device.

    Features & Benefits:
    • Automatic optimization of the width of the
    • Wireless transmission
    • Automatic selection of the wireless channel
    • High reliability and sensitivity
    • Uses long-life battery technology
    • Immediate transmission of faults and alarms
    • Bi-colour LED providing information on operating conditions of the device and the battery status
    Certifications:
    • EN54-11
    • EN54-25