/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    manual call points pull stations

    Addressable Break Glass Manual Call Point

    Auslaufmodell

    The call points are an addressable break glass manual call points which has a simple rotary decade switch at the rear of the unit for addressing.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The Addressable Break Glass Manual Call Points are designed to provide a manual alarm interface to Morley IAS’s fire alarm control panel. Installation efficiency, compliance with the latest standards are at the heart of the call point range.

    Features & Benefits:
    • Unique ‘Plug & Play’ installation concept
    • Analogue addressable communications
    • Integral LED
    Certifications:
    • EN54, Part 11
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten