/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Handfeuermelder

    Druckknopfmelder NFX-MCP mit Adresskodierung

    Auslaufmodell

    Der NFX-Druckknopfmelder ist ein intelligenter Handmelder, der mit NOTIFIER-BMZs mit Adresskodierung verwendet werden kann.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Der nach AS7240.11 zertifizierte NFX-Druckknopfmelder ist ein roter Druckknopfmelder mit Adresskodierung, der sich mit einer Reihe von Zubehörteilen für die meisten Anwendungen leicht installieren und warten lässt. Das  Plug-and-Play-Design erleichtert die Erstreparatur und bietet eine einfach zu installierende Lösung  von höchster Qualität und Verlässlichkeit – zum Schutz der Gebäudebewohner vor Brandbedrohungen.

    • FlashScan-Protokoll, bis zu 159 Geräte auf AFP-2800 und AFP-3030
    • Klemmleisten ermöglichen eine schnelle und einfache Installation mit der Möglichkeit der frühen Installation
    • Optionen für Aufputz- oder Unterputzmontage
    • Option für durchsichtige Abdeckklappe lieferbar
    • Flexible, nicht zerbrechliche Elementoption lieferbar