/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Handfeuermelder

    Blauer Funkrufpunkt

    Die Funkrufpunkt des Systemsensors sind batteriebetriebene RF-Geräte, die für den Einsatz mit dem M200G-RF-Funkgateway entwickelt wurden. Es handelt sich um einen manuellen Bruchglas-Anrufpunkt, kombiniert mit einem drahtlosen RF-Transceiver.

    Übersicht

    Der Systemsensor DKMCPB-RF-Funkanrufpunkte sind batteriebetriebene RF-Geräte, die für den Einsatz mit dem M200G-RF-Funkgateway entwickelt wurden und auf einem adressierbaren Feuerwehrsystem (unter Verwendung eines kompatiblen proprietären Kommunikationsprotokolls) betrieben werden. Es handelt sich um eine manuelle Bruchglas-Call-Point, kombiniert mit einem drahtlosen HF-Transceiver und verfügt über eine abnehmbare Rückplatte.

    Funktionen & Vorteile:
    • Break-glass manueller Call Point
    • Läuft auf einem adressierbaren Feuerwehrsystem
    • Abnehmbare Rückplatte
    • Batteriebetriebenes RF-Gerät, entwickelt für den Einsatz mit dem M200G-RF-Funkgateway
    Zertifizierungen:
    • EN54-11
    • EN54-25
    • 2014/53/EU