/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Handfeuermelder

    Druckknopfmelder mit Scheibe zum Einschlagen

    Auslaufmodell

    1 Druckknopfmelder mit Ersatzglasscheibe erfordert eine 24-VDC-Stromversorgung. Die Betriebstemperatur beträgt -20 °C bis +50 °C. Relative Feuchte bis zu 95 %. Schutzart IP 65:

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    1 Druckknopfmelder mit Scheibe zum Einschlagen erfordert eine 24-VDC-Stromversorgung. Die Betriebstemperatur beträgt -20 °C bis +50 °C. Relative Feuchte bis zu 95 %. Schutzart IP65:

    Die Aktivierung der EEx-d-Taste erfolgt manuell und erfolgt nach dem Brechen des Glases mit dem entsprechenden Hammer (im Lieferumfang enthalten). Es ist auch möglich, den Automatikbetrieb einzustellen, wenn das Glas bricht. Die Taste verfügt über einen doppelten internen EIN/AUS-Kontakt, der in einen einzigen Austauschkontakt umgewandelt werden kann.

    Zertifizierungen:
    • ATEX 050 CESI 03 EEx d IIB H2 T6