/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Handfeuermelder

    Elektronikmodul MCP groß adressierbar

    Auslaufmodell

    IQ8MCP Elektronikmodul ohne Trenner, m. Relais

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Adressierbares Elektronikmodul zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes (als Handfeuermelder in Verbindung mit dem Gehäuse Typ 704900) bzw. einer Gefahrenmeldung. Zum Einsatz im esserbus® und esserbus®-PLus mit Softadresskodierung, Alarmspeicherung und Alarmanzeige.

    Bei Auslösung der Handmelder wird die integrierte rote Leuchtdiode (LED) automatisch aktiviert.

    Handfeuermelder Typ B: Indirekte Auslösung (2-stufig), bei dem der Wechsel in den Alarmzustand das Zerbrechen oder Verschieben des zerbrechlichen Elements und die zusätzliche Betätigung des Bedienfeldes erfordert.

    Die Betriebsbereitschaft des MCP wird durch die blinkende grüne LED angezeigt.

    Ohne Busanbindung arbeitet das Modul wie ein Standard-Handmelder.

    Im Gegensatz zu 804905 hat der MCP keinen Leitungstrenner und keine Anschlussmöglichkeit für Standard-Handmelder (D-Linie), ist jedoch mit einem zusätzlichen Relaisausgang ausgestattet.

    Der Relaisausgang wird mit dem Auslösen dieses MCP aktiviert. Der Relaisausgang kann in den Kundendaten der Brandmelderzentrale als Steuergruppe programmiert werden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Flache Bauform
    • Geringer Stromverbrauch
    • Steckbare Anschlussklemmen
    • Optionale Stützpunktklemmen
    • 2 x Kabeleinführungen jeweils oben, unten und rückseitig
    • Befestigungsmöglichkeit auf Standard uP-Installationsdosen
    • Serviceschlüssel mit dreifacher Funktion: Testen, Öffnen, Rücksetzen
    • Standardschlüssel mit zweifacher Funktion: Öffnen, Rücksetzen
    • "Außer Betrieb"-Kennzeichnung eines nicht betriebsbereiten Melders durch Umdrehen der beiliegenden Bedienteilfrontfolie
    Zertifizierungen:
    • EN 54-11, Typ B
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER