/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Handfeuermelder

    Elektronikmodul MCP groß standard

    Auslaufmodell

    Standard-MCP-Elektronikmodul mit zweitem Mikroschalter

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Elektronikmodul zur manuellen Auslösung eines Brandalarmes (als Handfeuermelder in Verbindung mit dem Gehäuse Typ 704900) bzw. einer Gefahrenmeldung, mit Alarmanzeige, zum Anschluss an eine Standardmeldergruppe.

    Bei Auslösung der Handmelder wird die integrierte rote Leuchtdiode (LED) automatisch aktiviert.

    Handfeuermelder Typ B: Indirekte Auslösung (2-stufig), bei dem der Wechsel in den Alarmzustand das Zerbrechen oder Verschieben des zerbrechlichen Elements und die zusätzliche Betätigung des Bedienfeldes erfordert.

    Das Elektronikmodul 804901 unterscheiden sich vom 804900 durch einen zusätzlichen Mikroschalter. Der Kontakt des 2. Mikroschalters wird mit Auslösen des Melders betätigt.

    Merkmale und Vorteile:
    • Flache Bauform
    • Geringer Stromverbrauch
    • Steckbare Anschlussklemmen
    • Optionale Stützpunktklemmen
    • 2 x Kabeleinführungen jeweils oben, unten und rückseitig
    • Befestigungsmöglichkeit auf Standard uP-Installationsdosen
    • Serviceschlüssel mit dreifacher Funktion: Testen, Öffnen, Rücksetzen
    • Standardschlüssel mit zweifacher Funktion: Öffnen, Rücksetzen
    • "Außer Betrieb"-Kennzeichnung eines nicht betriebsbereiten Melders durch Umdrehen der beiliegenden Bedienteilfrontfolie
    Zertifizierungen:
    • EN 54-11, Typ B
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER