/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Handfeuermelder

    Elektronikmodul MCP klein adressierbar

    Auslaufmodell

    Electronic Modules von ESSER sind flach gestaltet mit Steckaufnahme-Terminals. Diese verfügen ebenfalls über Alarmanzeigen für die Verbindung mit einer Standard-Meldergruppe.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Electronic Modules von ESSER sind flach gestaltet mit Steckaufnahme-Terminals. Diese verfügen ebenfalls über Alarmanzeigen für die Verbindung mit einer Standard-Meldergruppe. Wenn die Glasscheibe durch die optional erhältliche Kunststoffscheibe mit Rücksetz-Funktion ersetzt wird, kann der Handmelder mit dem Schlüssel von außen zurückgesetzt werden. Standardmäßig geeignet zum bündigen Einbau von Schalterdosen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Flacher Entwurf
    • Steckbare Anschlussträger
    • Optionales Terminal
    • Dreifache Tastenfunktion (Prüfen, Öffnen, Rücksetzen)
    • Detektoren, die noch nicht betriebsbereit sind, können mit dem Etikett „Außer Betrieb“ gekennzeichnet werden, indem die beiliegende Glasscheibe umgekehrt wird
    Zertifizierungen:
    • VdS
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER