/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Handfeuermelder

    Intelligent Call Point

    Auslaufmodell

    Intelligent Call Points by Morley-IAS are designed to provide a manual alarm interface to Morley IAS’s fire alarm control panel.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    The MI-MCP Series Manual Call Points are designed to provide a manual alarm interface to Morley IAS’s fire alarm control panel. Installation efficiency, flexibility and compliance with the latest standards are at the heart of the call point range. The unique ‘plug and play’ concept is designed specifically to reduce installation time by using a terminal block which can be wired during the initial installation cabling with a link (P102) to provide continuity for testing. During the commissioning phase, the links are removed and the terminal block is simply inserted into the connector at the back of the unit. No re-termination is required.

    Features & Benefits:
    • Unique ‘Plug & Play’ installation concept
    • Re-settable operating element option
    • Analogue addressable communications
    • Semi-Flush or surface mounting
    • Fully compliant with EN54, Part 11
    • Backward compatibility
    • Enhanced aesthetics
    • Integral LED
    • Integral loop isolation option
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS