Handfeuermelder
Wasserdichter KAC-Druckknopfmelder
Der wasserdichte Brandmelder von KAC ist ein abgedichteter Druckknopfmelder mit Schutzart IP67. Die Produktversion WCP4A wird mit einem Doppelpol-Wechselkontaktsatz geliefert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Der wasserdichte Brandmelder für den Außenbereich von KAC ist ein abgedichteter Druckknopfmelder mit Schutzart IP67. Der verbesserte Umweltschutz ermöglicht die Installation des Geräts in vielen Außenumgebungen, in denen wahrscheinlich Wasser und Schmutz vorhanden sind, was es zu einem wirklich wasserdichten Produkt für den Außenbereich macht. Installationszeit und letztendlich Kosten sind für jeden Brand- oder Sicherheits-Errichter von größter Bedeutung. Das Sortiment an WCP spiegelt dieses Bedürfnis direkt wider, indem es ein einzigartiges Plug-and-Play-Konzept bietet, das speziell zur Reduzierung der Installationszeit entwickelt wurde. Alle neuen WCP-Melder verwenden eine spezielle Klemmleiste, bei der die gesamte Erstinstallationsverkabelung abgeschlossen ist. Diese Klemmleiste wird dann einfach an der Rückseite des WCP angeschlossen. Einfach, aber effektiv, ohne erneutes Anschließen und ohne Zeitverschwendung. Darüber hinaus werden alle WCP-Produkte mit drei standardmäßigen 20-mm-Gewindekabeleinführungen geliefert, die alle Arten von Oberflächenverdrahtungsinstallationen aufnehmen können.
Eigenschaften und Vorteile:- Einzigartiges „Plug and Play“-Installationskonzept
- Gesamte „Flexfähigkeit“ bei der Wahl des Bedienelements
- Anti-Sabotageanlage
- Verbesserte Ästhetik und kompaktes Design
- CPD-Zulassung
- LPCB-zertifiziert
- IP67
- EN54-11-Konformität
Andere
- Brand
- KAC
Andere
- Brand
- KAC
- Brand : KAC