/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Handfeuermelder

    MCP Ex (i), groß adressierbar, mit Glasscheibe

    Auslaufmodell

    MCP Ex (i), groß adressierbar, mit Glasscheibe

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    IQ8 Handfeuermelder, bestehend aus Elektronikmodul und Meldergehäuse, zum Einsatz im esserbus® und esserbus®-PLus mit Softadresskodierung, Alarmspeicherung und Alarmanzeige. Ohne Busanbindung arbeitet der Melder wie ein Standard-Handmelder. IQ8MCP ohne Leitungstrenner, speziell für den Einsatz in Ex-Bereichen. Betrieb mit Einzeladressierung an der Ex-Barriere 804744. Durch den hohen IP Schutz bis zu IP 55 zur Anwendung in feuchten Räumen geeignet.

    Merkmale und Vorteile:
    • Hoher IP-Schutz bis zu IP 55
    • Steckbare Anschlussklemmen
    • Standardschlüssel mit zweifacher Funktion: Öffnen, Rücksetzen
    • Serviceschlüssel mit dreifacher Funktion: Testen, Öffnen, Rücksetzen
    • "Außer Betrieb"-Kennzeichnung eines nicht betriebsbereiten Melders durch Umdrehen der beiliegenden Bedienteilfrontfolie
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER