/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Handfeuermelder

    MCP Ex (i), groß standard, mit Glasscheibe

    Auslaufmodell

    MCP Ex (i), groß standard, mit Glasscheibe

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Standard-Handfeuermelder, bestehend aus Elektronikmodul und Meldergehäuse, zum Anschluss an eine Standardmeldergruppe, speziell für den Einsatz in Ex-Bereichen. Durch den hohen IP Schutz bis zu IP 55 zur Anwendung in feuchten Räumen geeignet.

    Merkmale und Vorteile:
    • Hoher IP-Schutz bis zu IP 55
    • Steckbare Anschlussklemmen
    • Standardschlüssel mit zweifacher Funktion: Öffnen, Rücksetzen
    • Serviceschlüssel mit dreifacher Funktion: Testen, Öffnen, Rücksetzen
    • "Außer Betrieb"-Kennzeichnung eines nicht betriebsbereiten Melders durch Umdrehen der beiliegenden Bedienteilfrontfolie
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • ESSER
      • Gent
    • Brand : ESSER|Gent