Handfeuermelder
Dreipoliger Druckknopfmelder M8 für den Innenbereich
Die dreipoligen M8-Druckknopfmelder sind ideal für den Einsatz mit sicherheitsgesteuerten Verriegelungssystemen und bieten eine flexible Lösung für integrierte Systeme, die eine größere Funktionalität auf dem Zugangskontrollmarkt erfordern.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die dreipoligen M8-Druckknopfmelder sind ideal für den Einsatz mit sicherheitsgesteuerten Verriegelungssystemen und bieten eine flexible Lösung für integrierte Systeme, die eine größere Funktionalität auf dem Zugangskontrollmarkt erfordern. Das Produkt verfügt über drei Wechselausgänge, die es dem Melder ermöglichen, drei separate Stromkreise zu schalten. Um eine sichere Entriegelung des Ausgangs zu gewährleisten, empfiehlt es sich, beide Anschlüsse (plusgeschaltet und minusgeschaltet) zur magnetischen Türverriegelung zu trennen. Dadurch werden zwei separate Pole im Melder genutzt.
Eigenschaften und Vorteile:- Einfache „Plug & Play“-Installation
- Wahl zwischen Bedienelement Flexi oder Glas
- Standardmäßig mit zwei Funktionsmarkierungen ausgestattet
- Durch einmalige Aktivierung kann das Signal an drei separate Schaltkreise gesendet werden
- Hochwertige Komponenten maximieren die Lebensdauer
- Funktioniert mit 12-V- und 24-V-Systemen, wodurch sich die Produktreihe ideal für Sicherheitsanwendungen eignet
- CE
Andere
- Brand
- KAC
Andere
- Brand
- KAC
- Brand : KAC