/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Handfeuermelder

    Druckknopfmelder (S4) mit Glaselement

    Die Druckknopfmelder des (S4)-Angebots umfassen Optionen für Glas- und rücksetzbare Elemente sowie anhebbare Abdeckhauben. Für Bereiche, in denen mit Sabotage oder Vandalismus zu rechnen ist, ist auch eine Version mit Schlüsselschalter erhältlich.

    Übersicht

    Die Druckknopfmelder von GENT, Honeywell für das Vigilon- und Nano-System sind einfach zu installieren und können auf Standard-Montagedosen oder auf maßgeschneiderte rote Aufputzdosen montiert werden. Jeder Druckknopfmelder wird stufenlos überwacht, um sicherzustellen, dass auf eine Aktivierung systemweit in weniger als einer Sekunde reagiert wird.

    Die Palette umfasst Optionen für Glas und rücksetzbare Elemente sowie anhebbare Abdeckhauben. Für Bereiche, in denen mit Sabotage oder Vandalismus zu rechnen ist, ist auch eine Version mit Schlüsselschalter erhältlich.

    Eine Umweltschutz-Version mit Eindringschutz IP67 ist ebenfalls erhältlich, komplett mit rücksetzbarem Element, Abdeckhaube und Montagedose

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Rücksetzbar oder Einschlagen der Scheibe
    • Abdeckhauben zum Anheben
    • Schlüsselschalter
    • Wetterfeste Ausführung (IP67) für den Außenbereich geeignet
    • Bis zu 200 pro Ringbus
    • Integriertes Kurzschlusstrennglied
    • Optionen: Aufputz oder halb bündig
    • STANDARD
    • Schutzart IP43
    • EP-Version IP67
    • EN54 Teil 11 und 17
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent