/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Handfeuermelder

    Morley Manual Call Point

    HM-MCP-G-I : Morley EN MCP

    Übersicht

    Morley IAS Addressable call point break glass type. The call point is an addressable break glass manual call point which has a simple rotary decade switch at the rear of the unit for addressing. A specialist test key may be inserted into the bottom of the unit to lower the glass and release the micro-switch and thus a full functional test is achieved.

    Certifications:
    • EN-54
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS