/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Handfeuermelder

    Konventionelle manuelle Feueralarm-Zugstation der NBG-12 Series

    Die NOTIFIER NBG-12 Series ist eine kostengünstige, funktionsreiche Serie von nicht codierten manuellen Feueralarm-Zugstationen.

    Übersicht

    Die NBG-12 Serie von NOTIFIER ist eine Serie kosteneffizienter, funktionsreicher, nicht codierter Feueralarm-Zugstationen. Es wurde entwickelt, um mehrere Anwendungen für Errichter und Endbenutzer zu erfüllen. Die NBG-12-Serie umfasst eine Vielzahl von Modellen, darunter Versionen mit einer und zwei Aktionen. Die NBG-12 Serie liefert ein alarmauslösendes Eingangssignal für konventionelle BMZs wie die SFP Serie und für XP-Koppler. Das innovative Design, die haltbare Bauweise und die zahlreichen Montageoptionen machen die NBG-12-Serie einfach zu installieren, zu warten und zu bedienen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Ästhetisch ansprechend und gut sichtbar in Design und Farbe.
    • Attraktive Form und leicht strukturierte Oberfläche.
    • Erfüllt die ADA-Vorgabe einer maximalen Zugkraft von 22 N (5 Pfundl).
    • Entspricht UL 38, Standard für manuell betätigte Alarmmelder.
    • Einfach zu bedienen (eine oder zwei Aktionen, modellabhängig), jedoch so konzipiert, dass Fehlalarme bei Stößen, Erschütterungen oder Rütteln vermieden werden.
    • Der PUSH IN/PULL DOWN-Griff rastet in der unteren Position ein, um deutlich anzuzeigen, dass die Station bedient wurde.
    • Das Wort „AKTIVIERT“ erscheint oben auf dem Griff in Hellgelb, was den Betrieb der Station weiter anzeigt.
    • Der Bediengriff ist mit weißen Pfeilen versehen, die die Grundrichtung der Bedienung für nicht englischsprachige Personen anzeigen.
    • Blindenschrift im Griffbereich und auf der Oberseite des Griffs.
    • Mehrere Modelle mit Sechskant- und Schlüsselschloss lieferbar.
    • Die in den USA patentierte Sechskantverriegelung benötigt nur eine Vierteldrehung zum Sperren/Entsperren.
    • Die Station kann zu Inspektions- und Wartungszwecken geöffnet werden, ohne einen Alarm auszulösen.
    • Das Produkt-ID-Etikett ist durch einfaches Öffnen der Abdeckung sichtbar; das Etikett ist aus einem haltbaren, langlebigen Material.
    • Die Worte „NORMAL“ und „AKTIVIERT“ sind in den Kunststoff neben dem Alarmschalter (der sich im Inneren befindet) eingegossen.
    • In die rücks. Bodenplatte eingegossene vierpolige Klemmleiste.
    • Die Klemmleiste enthält unverlierbare Phillips-Kombikopf-Schrauben mit 8/32-Gewinde und Haltefunktion für den einfachen Anschluss an die Melderlinie.
    • Die Klemmenschrauben sind werkseitig herausgedreht und werden für die Verdrahtung vor Ort vorbereitet (bis zu 12 AWG/3,1 mm²).
    • Die Anschlussnummern werden in die rücks. Bodenplatte eingegossen, sodass keine Etiketten erforderlich sind.
    • Die Schaltkontakte sind normalerweise offen.
    • Kann aufputz- (mit SB-10 oder SB-I/O) oder halbbündig montiert werden. Halbbündige Montage in eine Standard-Einzel-, Doppel- oder quadratische 4“(10,16 cm)-Elektrodose.
    • Die rücks. Bodenplatte ist groß genug, um den Ausschnitt für eine Einzel-Montagedose um 1,27 cm (1/2 Zoll) abzudecken.
    • Optionaler Abdeckring (BG12TR).
    • Spanische Versionen (FUEGO) lieferbar (NBG-12LSP, NBG-12LPSP).
    • Als Ersatz für die alte NBG-10-Serie entwickelt
    • Die Modelle sind in attraktiven, durchsichtigen Kunststoffverpackungen (PVC) für Verkaufsstellen verpackt. Die Verpackung enthält eine Staub-/Farbabdeckung in der Form einer Zugstation.
    Zertifizierungen:
    • C(UL)US-zertifiziert: Aktenzeichen S692.
    • CSFM-zugelassen: Aktenzeichen 7150-0028:199.
    • FM-zugelassen (außer NBG-12LPS, NBG-12LPSP).
    • MEA-zugelassen: Aktenzeichen 67-02-E (NBG-12, NBG-12L, NBG-12LOB, NBG-12LA).
    • Bauartzulassung durch Lloyd's Register: Aktenzeichen 93/60141 (E3) (NBG-12, NBG-12L, NBG-12LA, NBG-12LOB, NBG-12S).
    • Von der US-Küstenwache zugelassen: Aktenzeichen 161.002/23/3 (AFP-200 mit NBG-12, NBG-12L, NBG-12S); 161.002/42/1 (NFS-640 mit NBG-12, NBG-12L, NBG-12S); 161.002/27/3 (AFP1010/AM2020 mit NBG-12, NBG-12L, NBG-12S).
    • Patentiert: US-Patent Nr. D428,351; 6,380,846; 6,314,772; 6,632,108.
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER