/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Handfeuermelder

    Druckknopfmelder für den Außenbereich, wasserdicht

    Auslaufmodell

    Der wasserfeste Druckknopfmelder für den Außenbereich ein gemäß IP67 abgedichtetes Druckknopfmelder-Produkt.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Der wasserfeste Druckknopfmelder für den Außenbereich ein gemäß IP67 abgedichtetes Druckknopfmelder-Produkt. Der verbesserte Umweltschutz ermöglicht die Installation des Geräts in vielen externen Umgebungen, in denen wahrscheinlich Wasser und Schmutz vorhanden sind, was es zu einem echten wasserdichten Produkt im Freien macht. Die Installationszeit und letztendlich die Kosten sind für jeden Feuer- oder Sicherheits-Errichter von größter Bedeutung. Das Sortiment an WCP spiegelt dieses Bedürfnis direkt wider, indem es ein einzigartiges Plug-and-Play-Konzept bietet, das speziell zur Reduzierung der Installationszeit entwickelt wurde. Alle neuen WCP-Melder verwenden eine spezielle Klemmleiste, bei der die gesamte Erstinstallationsverkabelung abgeschlossen ist. Diese Klemmleiste wird dann einfach an der Rückseite des WCP angeschlossen. Einfach, aber effektiv, ohne erneutes Anschließen und ohne Zeitverschwendung. Darüber hinaus werden alle WCP-Produkte mit drei 20 mm großen Standardaussparungen für Kabeleinführungen geliefert, die alle Arten von Aufputzinstallationen ermöglichen.