Handfeuermelder
Druckknopfmelder für den Außenbereich
Druckknopfmelder für den Außenbereich sind versiegelte Druckknopfmelder-Produkte. Sie werden mit einer LED, einem Widerstand und mit einem potentialfreien Schließerkontakt geliefert.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Druckknopfmelder für den Außenbereich sind versiegelte Druckknopfmelder-Produkte. Sie werden mit einer LED, einem Widerstand und mit einem potentialfreien Schließerkontakt geliefert. Installationszeit und letztendlich Kosten sind für jeden Brand- oder Sicherheits-Errichter von größter Bedeutung. Das Sortiment an WCP spiegelt dieses Bedürfnis direkt wider, indem es ein einzigartiges Plug-and-Play-Konzept bietet, das speziell zur Reduzierung der Installationszeit entwickelt wurde. Alle neuen WCP-Melder verwenden eine spezielle Klemmleiste, bei der die gesamte Erstinstallationsverkabelung abgeschlossen ist. Diese Klemmleiste wird dann einfach an der Rückseite des WCP angeschlossen. Einfach, aber effektiv, ohne erneutes Anschließen und ohne Zeitverschwendung. Darüber hinaus werden alle WCP-Produkte mit drei standardmäßigen 20-mm-Gewindekabeleinführungen geliefert, die alle Arten von Oberflächenverdrahtungsinstallationen aufnehmen können.
Eigenschaften und Vorteile:- Einzigartiges „Plug and Play“-Installationskonzept
- Gesamte „Flexfähigkeit“ bei der Wahl des Bedienelements
- Anti-Sabotageanlage
- Verbesserte Ästhetik und kompaktes Design
- Vollständig nach den neuesten Standards zugelassen
- CPD-Zulassung
- IP67
- LPCB
- EN 54-11
Andere
- Brand
- KAC
Andere
- Brand
- KAC
- Brand : KAC