/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Handfeuermelder

    PS-SA Manual Pull Station

    Auslaufmodell

    The PS-SA pull station is a non-coded, single-action manual pull station with pigtail connections and a key-lock reset feature.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    The PS-SA pull station is a non-coded, single-action manual pull station with pigtail connections and a key-lock reset feature. It provides Silent Knight control panels with one normally open (N/O) alarm initiating input. The PS-SA meets the ADAAG controls and operating mechanisms guidelines, and the ADA requirement for a 5 lb. maximum pull force to activate the pull station. Operating instructions are molded into the pull station handle along with Braille text.Features & Benefits:
    • Operating instructions are molded into the handle along with Braille text
    • Made of durable Lexan
    • Available in Spanish
    • Key resettable
    • Easy to Install and operate
    • Single or dual action
    • Surface mount backboxes available
    Certifications:
    • UL Listed
    • CSFM Listed
    • Meets ADA requirements
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Silent Knight

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Silent Knight
    • Brand : Farenhyt|Silent Knight