/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Handfeuermelder

    Druckknopfmelder S4-34807 mit Schlüsselschalter

    Auslaufmodell

    Druckknopfmelder S4-34807 mit Schlüsselschalter

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Druckknopfmelder mit Schlüsselschalter: 88 x 88 x 32 mm: 192 g mit Montagedose: -25 bis 70 °C: RH bis zu 95 %: 35 V bis 41 V: Rot

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Gent

    Andere

    • Brand
      • Gent
    • Brand : Gent