/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    manual call points pull stations

    Einpoliges Schlüsselschaltergerät

    Auslaufmodell

    Das neue, erweiterte Sortiment an einpoligen Schlüsselschaltern von KAC bietet Schaltlösungen für zahlreiche Einsatzgebiete. Dazu gehören Brand-, Sicherheits-, RWA- und Löschsysteme sowie viele andere Spezialanwendungen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das neue, erweiterte Sortiment an einpoligen Schlüsselschaltern von KAC bietet Schaltlösungen für zahlreiche Einsatzgebiete. Dazu gehören Brand-, Sicherheits-, Rauchentlüftungs-, Löschanlagen und viele andere Spezialanwendungen. Das robuste Schaltgerät besteht aus einem Hauptgehäuse und einer Schutzplatte. Einpoliger Schlüsselschalter, der an der Platte montiert wird, die einfach in das Hauptgehäuse einrastet und mit Schrauben befestigt wird. Alle Schlüsselschalter werden mit 2 stabilen Schlüsseln geliefert.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Einfacher Kabelzugang und Aufputzmontage für alle Anwendungen
    • Schlüsselschalter mit 2 und 3 Positionen sind verfügbar
    • Geringere Gesamtkosten über die gesamte Lebensdauer
    • Schlüsselschalter mit sabotagesicherer Front.
    • Eine Sicherungsmutter mit Unterlegscheibe/Keilnut ist auf dem Lauf vorhanden, um zu verhindern, dass sich der Lauf von hinten dreht.
    • Schlüsselschalter besitzen eine breite Temperaturtoleranz
    • Die weltbekannte hohe Zuverlässigkeit und Qualität von KAC. Schlüsselschalter mit 3-jähriger Garantie
    Zertifizierungen:
    • Eindringschutz: IP24
    • RoHS
    • WEEE und REACH
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • KAC

    Andere

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten