/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Handfeuermelder

    WCP Druckknopfmelder für den Außenbereich

    Auslaufmodell

    Der WCP Druckknopfmelder für den Außenbereich bietet Installationseffizienz, Flexibilität und vollständige Einhaltung der neuesten Standards

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Der WCP Druckknopfmelder für den Außenbereich ist ein gemäß IP67 wasserdichter Druckknopfmelder. Durch den verbesserten Schutz vor Umwelteinflüssen kann das Gerät in vielen Außenbereichen installiert werden, in denen mit Wasser und Schmutz zu rechnen ist, und ist somit ein echtes wasserdichtes Produkt für den Außenbereich. Durch neue Standards und Gesetze können nun sowohl Glasscheiben als auch rückstellbare Bedienelemente in einem Druckknopfmelder verwendet werden. Um Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität zu bieten, kann die neue WCP-Reihe durch einfaches Auswechseln eines Elements entweder als Glasbruch- oder als rücksetzbare Einheit konfiguriert werden. Es müssen keine weiteren zusätzlichen Teile oder alternativen Produkte bestellt werden. WCP Druckknopfmelder für den Außenbereich tragen auch dazu bei, die Integrität des Gesamtsystems zu bewahren, da das illegale Entfernen des Produktdeckels dazu führt, dass der Druckknopfmelder ausgelöst und das System in Alarmbereitschaft versetzt wird.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Einzigartiges „Plug and Play“-Installationskonzept
    • Gesamte „Flexfähigkeit“ bei der Wahl des Bedienelements
    • Anti-Sabotageanlage
    • Verbesserte Ästhetik und kompaktes Design
    • Vollständig nach den neuesten Standards zugelassen
    Zertifizierungen:
    • RoHS
    • WEEE
    • REACH
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • KAC

    Andere

    • Brand
      • KAC
    • Brand : KAC