manual call points pull stations
Druckknopfmelder WCP5A
WCP5A-Druckknopfmelder für den Außenbereich bieten Installationseffizienz, Flexibilität und vollständige Einhaltung der neuesten Standards. Die WCP5A Series ist für den Anschluss eines Widerstandes oder eines potentialfreien Schließers geeignet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
WCP5A-Druckknopfmelder für den Außenbereich bieten Installationseffizienz, Flexibilität und vollständige Einhaltung der neuesten Standards. Die WCP5A-Serie wird sowohl mit einem Widerstand als auch mit einem sauberen Schließerkontakt geliefert. Diese Optionen lassen sich einfach nutzen, indem Sie einfach die Anschlussklemme an den erforderlichen Anschluss an der Rückseite des WCP5-Produkts anschließen. Es sind verschiedene Widerstandsversionen lieferbar, wobei sowohl 470 W als auch 680 W standardmäßig angeboten werden.
Eigenschaften und Vorteile:- Schutzart IP67
- Einzigartiges „Plug and Play“-Installationskonzept
- Gesamte „Flexfähigkeit“ bei der Wahl des Bedienelements
- Anti-Sabotageanlage
- Verbesserte Ästhetik und kompaktes Design
- Vollständig nach den neuesten Standards zugelassen
- LPCB-zertifiziert
Andere
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
Andere
- Brand
- KAC
- Morley-IAS
- NOTIFIER
- Brand : KAC|Morley-IAS|NOTIFIER