/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Überfallmelder

    Überfallschalter 269R/269SN

    Auslaufmodell

    Die Überfallschalter 269R/269SN sind für geräuschlosen Betrieb ausgelegt. Sie sind mit Edelstahlabdeckung oder als leitungsgebundene, V-Plex®- oder drahtlose Version erhältlich und lassen sich schnell und einfach an unauffälliger Stelle montieren.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Überfallschalter 269R/269SN sind für geräuschlosen Betrieb ausgelegt. Sie sind mit Edelstahlabdeckung oder als leitungsgebundene, V-Plex®- oder drahtlose Version lieferbar und lassen sich schnell und einfach an unauffälliger Stelle montieren. Sie eignen sich ideal für den Einsatz an Orten wie Banken, Schmuckläden, Einzelhandelsgeschäften oder in Situationen, in denen eine Aufbewahrungsfrist erforderlich ist.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Stiller Betrieb
    • Zweipolige Umschaltkontakte für Mehrfachmitteilungen
    • Zwei 45°-Schraubklemmen mit klemmbarem Abschlusswiderstand
    • Klebepads für die temporäre Positionierung während der Installation
    • Abdeckung aus Edelstahl
    • Vollständig überwacht
    • Komfortabler Reset-Schlüssel zum Testen und/oder Zurücksetzen des Alarms
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security