/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    panic buttons

    484 Series Anti Panic Button

    Auslaufmodell

    484 series Anti Panic Button is designed for the silent signaling of robberies in action.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    484 series Anti Panic Button is designed for the silent signaling of robberies in action. By pushing the button, a magnet gets close to the internal reed and opens the contact, thus triggering the alarm. Self-protection against opening through internal reed. Internal reeds are designed for NC operation.

    Features & Benefits:
    • Silent operation
    • Protection against opening
    • Version with LED memory
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten