/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Überfallmelder

    5869 Hold-Up Switch/Transmitter

    Auslaufmodell

    5869 hold-up switch/transmitters are finger-operated RF transmitting devices. They are typically mounted under a counter or money draw for inconspicuous operation.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    5869 hold-up switch/transmitters are finger-operated RF transmitting devices. They are typically mounted under a counter or money draw for inconspicuous operation. When the transmitters are activated, they emit an RF signal to the receiver. The security system control panel sends a burglary alarm to the central station when the RF signals are received from an enrolled hold-up switch/transmitter. Once activated, they can only be reset by the reset key. These devices also incorporate tamper switches that are activated when the cover is removed, or if the unit is forcibly removed from its installation location.

    Features & Benefits:
    • No wires to run
    • Front and back are tamper-resistant
    • Easily mounted
    • Quick enrollment
    • Includes battery
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security