/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Überfallmelder

    DRM-1 FSA

    Das DRM-1 FSA ist für das umfangreiche Morley-IAS-Sortiment an Montageoptionen und Gehäusen konzipiert und bietet Ihnen Flexibilität und eine schnelle Installation

    Übersicht

    Das DRM-1-FSA ist ein zusätzlicher ausfallsicherer Mechanismus, um die Anforderungen des Verhaltenskodex von BS7273-4 Abschnitt 5 zu erfüllen. Das DRM-1-Modul wurde für die Verwendung mit dem vorhandenen Ausgangs-Modul und dem Brandschutzsystem allgemein entwickelt, um die Anforderungen von Abschnitt 5 der Installationen der Kategorie A BS7273-4 zu erfüllen

    Das Morley-IAS-FSA ist mit 12–24 VDC Türhaltesystemen kompatibel und verfügt über einen potenzialfreien Kontakt. Das FSA kann auch zum Antrieb eines Fremdrelais verwendet werden, was den zusätzlichen Vorteil bietet, dass das Brandschutzsystem von der direkten Netzverbindung getrennt wird, was zu erheblichen und umfangreichen Schäden am Ringbus und an den Ringbusgeräten führen könnte

    Der Installationscode ermöglicht eine Verzögerung der Aktivierung von bis zu 120 Sekunden, was die Inbetriebnahmezeit vor Ort verlängern kann. Das System bietet zwei Zeiteinstellungen, eine innerhalb von 3 Sekunden und die andere um 100 Sekunden, um den gesamten Inbetriebnahmeprozess zu reduzieren.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Zusätzlicher ausfallsicherer Mechanismus
    • Visuelle Anzeige des Status der Ringbusleistung, der Ringbuskommunikation und des Aktivierungsstatus
    • Eigenständiges Modul zur Modernisierung lieferbar
    • FSA-Paket (MI-DRS-1) für Neuinstallationen lieferbar
    • Doppelte Zeitverzögerungseinstellungen in Zeile
    • Zusätzliches potentialfreies Relais
    • Befestigung an DIN-Schiene möglich
    • Kompatibel mit Morley-IAS-Modulgehäusen
    • Konsistentes Design mit anderen Morley-IAS-Modulen
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS

    Andere

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS